Menu Hľadať

Disk chrániča príruby 485.0 mm DIN 25 DN 300

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nový kód produktu:

10388198

Starý kód produktu:

492156

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 15,9888 €
25 + 6,7631 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

15,99 €

1 x 15,9888 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
b1 30.0 mm
OD 485.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 300
Trieda menovitého tlaku 25
Farba Čierna
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás