Menu Hľadať

Disk chrániča príruby 375.0 mm DIN 40 DN 200

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nový kód produktu:

10388228

Starý kód produktu:

492161

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 24 10,5713 €
25 + 4,4761 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

52,86 €

5 x 10,5713 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
b1 30.0 mm
OD 375.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 200
Trieda menovitého tlaku 40
Farba Čierna
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás