Menu Hľadať

Chrániče rohov 1 - Štandardný chránič 3.0 mm Polyetylén LD Biela

Tento chránič rohov je vyrobený z LDPE a používa sa na ochranu ostrých alebo jemných rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.
Nový kód produktu:

10070130

Starý kód produktu:

10277

2470 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2500 + 0,1547 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 2500

Celková cena:

386,75 €

2500 x 0,1547 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 32.0 mm
T 1.2 mm
t 0.8 mm
Typ 1
Štýl Standard Protector
Farba Biela
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás