Menu Hľadať

Chrániče rohov 1 - Štandardný chránič 1.2 mm Polyetylén LD Biela

Tento chránič rohov je vyrobený z LDPE a používa sa na ochranu ostrých alebo jemných rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.
Nový kód produktu:

10084564

Starý kód produktu:

12321

2614 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5000 + 0,1159 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 5000

Celková cena:

579,50 €

5000 x 0,1159 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 45.0 mm
T 3.0 mm
t 2.0 mm
Typ 1
Štýl Standard Protector
Farba Biela
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás