Menu Hľadať

Chrániče rohov 6 - Otvorené 34.0 mm Polyetylén LD Čierna

Tento chránič rohov je vyrobený z LDPE a používa sa na ochranu ostrých alebo jemných rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.
Nový kód produktu:

10101544

Starý kód produktu:

36240

9450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
350 + 0,4113 €
Množstvo v balení: 350

Objednávka v násobkoch 350

Celková cena:

143,96 €

350 x 0,4113 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 70.0 mm
T 60.0 mm
t 35.0 mm
Typ 6 - Otvorené
Štýl Open Protector
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás