Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 1 1/4 in Čierna Polyetylén LD

Tento chránič príruby z čierneho LDPE chráni čelo a oblasť okolo otvorov na skrutky. Je vhodný pre príruby s menovitým priemerom 1¼” a tlakom 150 bar.
Nový kód produktu:

10239698

Starý kód produktu:

34343

315 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
35 - 349 3,7775 €
350 + 2,1055 €
Množstvo v balení: 350

Objednávka v násobkoch 35

Celková cena:

132,21 €

35 x 3,7775 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 31.8 mm
Trieda menovitého tlaku 125
Trieda menovitého tlaku 150
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás