Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 2002-01-02 Modrá Polyetylén

Tento chránič príruby kompletne zakrýva a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Poskytuje bezpečné osadenie a silnú odolnosť voči chemikáliám. Modrý, vyrobený z LDPE. Vhodný pre SAE Code 61 (3000 PSI).
Nový kód produktu:

10543900

Starý kód produktu:

34346

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 63.5 mm
Trieda menovitého tlaku 125
Trieda menovitého tlaku 150
Farba Modrá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás