Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 2 1/2 in Modrá Polyetylén

Tento chránič príruby kompletne zakrýva a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Poskytuje bezpečné osadenie a silnú odolnosť voči chemikáliám. Modrý, vyrobený z LDPE. Vhodný pre SAE Code 61 (3000 PSI).
Nový kód produktu:

10239926

Starý kód produktu:

34377

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 299 5,0074 €
300 + 2,0359 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

150,22 €

30 x 5,0074 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 63.5 mm
Trieda menovitého tlaku 3000
Farba Modrá
Materiál Polyetylén
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás