Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 2 in Červená Polyetylén

Tento chránič príruby kompletne zakrýva a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Poskytuje bezpečné osadenie a silnú odolnosť voči chemikáliám. Červený, vyrobený z LDPE. Vhodný pre SAE Code 62 (6000 PSI).
Nový kód produktu:

10239971

Starý kód produktu:

34386

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 5,4759 €
250 + 2,5936 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

136,90 €

25 x 5,4759 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 50.8 mm
Trieda menovitého tlaku 6000
Farba Červená
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás