Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 1 1/4 in Žltá Polyetylén LD

This studded full face flange protector is a cover for SAE 3000, made of LDPE that include o-ring protection.
Nový kód produktu:

10100479

Starý kód produktu:

3474000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 149 0,8356 €
150 - 1049 0,3979 €
1050 + 0,3832 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

12,53 €

15 x 0,8356 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 31.8 mm
Trieda menovitého tlaku 3000
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás