Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 1 in Žltá Polyetylén LD

This studded full face flange protector is a cover for SAE 6000, made of LDPE that include o-ring protection.
Nový kód produktu:

10100509

Starý kód produktu:

3474600

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 0,8771 €
200 - 999 0,5263 €
1000 + 0,4736 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

17,54 €

20 x 0,8771 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 25.4 mm
Trieda menovitého tlaku 6000
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás