Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 1 1/4 in Žltá Polyetylén LD

This studded full face flange protector is a cover for SAE 6000, made of LDPE that include o-ring protection.
Nový kód produktu:

10100516

Starý kód produktu:

3474700

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 0,8633 €
250 - 999 0,4111 €
1000 + 0,3355 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

21,58 €

25 x 0,8633 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 31.8 mm
Trieda menovitého tlaku 6000
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás