Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 1 in Čierna Polyetylén LD

Tento chránič príruby z čierneho LDPE chráni čelo a oblasť okolo otvorov na skrutky. Je vhodný pre príruby s menovitým priemerom 1” a tlakom 150 bar.
Nový kód produktu:

10102527

Starý kód produktu:

43609

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,3617 €
250 + 0,5661 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

34,04 €

25 x 1,3617 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 25.4 mm
Trieda menovitého tlaku 125
Trieda menovitého tlaku 150
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás