Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 6 in Čierna Polyetylén LD

Tento chránič príruby z čierneho LDPE chráni čelo a oblasť okolo otvorov na skrutky. Je vhodný pre príruby s menovitým priemerom 6” a tlakom 150 bar.
Nový kód produktu:

10102589

Starý kód produktu:

43615

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
7 - 34 9,4585 €
35 + 4,5877 €
Množstvo v balení: 35

Objednávka v násobkoch 7

Celková cena:

66,21 €

7 x 9,4585 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 152.4 mm
Trieda menovitého tlaku 125
Trieda menovitého tlaku 150
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás