Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 101.6 mm Modrá Polyetylén

Tento chránič príruby kompletne zakrýva a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Poskytuje bezpečné osadenie a silnú odolnosť voči chemikáliám. Modrý, vyrobený z LDPE. Vhodný pre SAE Code 61 (3000 PSI).
Nový kód produktu:

10287705

Starý kód produktu:

498752

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 4,5096 €
50 + 2,2729 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

22,55 €

5 x 4,5096 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 76.2 mm
Trieda menovitého tlaku 3000
Farba Modrá
Materiál Polyetylén
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás