Menu Hľadať

Chránič prírub SAE 10 in Čierna Polyetylén LD

Tento chránič príruby z čierneho LDPE chráni čelo a oblasť okolo otvorov na skrutky. Je vhodný pre príruby s menovitým priemerom 10” a tlakom 300 bar.
Nový kód produktu:

10287873

Starý kód produktu:

498771

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 34 27,7315 €
35 + 14,0003 €
Množstvo v balení: 35

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

27,73 €

1 x 27,7315 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 254 mm
Trieda menovitého tlaku 300
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás