Menu Hľadať

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Na sklade

Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie.
  • Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
  • Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou.
Materiál: LLDPE, Polyetylén LD, PP, Polyetylén Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SRCPFL, SRL0000, SR1076

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba D Materiál Trieda menovitého tlaku Typ Kúpiť
0,3833 € - 0,3979 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
31.8 mm
PP
3000
1
0,2501 € - 0,32 € 500 Na sklade
Žltá
19.1 mm
Polyetylén LD
3000
1
0,2704 € - 0,3346 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
12.7 mm
PP
3000
1
0,4736 € - 0,8771 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
25.4 mm
Polyetylén LD
6000
Profilové
0,4141 € - 0,4243 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
25.4 mm
PP
3000
1
0,3045 € - 0,3532 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
19.1 mm
Polyetylén LD
6000
1
0,2198 € - 0,342 € 400 Na sklade
Modrá
50.8 mm
LLDPE
3000
4
0,2592 € - 0,4032 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
63.5 mm
LLDPE
3000
4
0,2183 € - 0,3396 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
31.8 mm
LLDPE
3000
4
0,2435 € - 0,3788 € 450 Na sklade
Modrá
38.1 mm
LLDPE
3000
4
0,2587 € - 0,4025 € 320 Na sklade
Modrá
50.8 mm
LLDPE
3000
4
0,3808 € - 0,5923 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
88.9 mm
LLDPE
3000
4
0,1064 € - 0,1656 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
12.7 mm
LLDPE
6000
4
0,1756 € - 0,2732 € 900 Na sklade
Červená
19.1 mm
LLDPE
6000
4
0,1736 € - 0,27 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
19.1 mm
LLDPE
3000
4
0,2119 € - 0,3297 € 320 Na sklade
Modrá
38.1 mm
LLDPE
3000
4
0,3888 € - 0,6048 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
101.6 mm
LLDPE
3000
4
0,1913 € - 0,2976 € 560 Na sklade
Červená
25.4 mm
LLDPE
6000
4
0,2932 € - 0,4561 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
50.8 mm
LLDPE
6000
4
0,2571 € - 0,3999 € 320 Na sklade
Červená
38.1 mm
LLDPE
6000
4
  • z/zo 3
Chránič prírub SAE 1 1/4 in Modrá PP

10100486

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,3833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    PP
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 3/4 in Žltá Polyetylén LD

10100431

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,2501 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1/2 in Modrá PP

10100424

Cenové rozpätie
0,3346 € - 0,2704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    PP
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 in Žltá Polyetylén LD

10100509

Cenové rozpätie
0,8771 € - 0,4736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    Profilové
Chránič prírub SAE 1 in Modrá PP

10100462

Cenové rozpätie
0,4243 € - 0,4141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    PP
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 3/4 in Žltá Polyetylén LD

10100493

Cenové rozpätie
0,3532 € - 0,3045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 2 in Modrá LLDPE

20592257

Cenové rozpätie
0,342 € - 0,2198 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 2.1/2 in Modrá LLDPE

20592271

Cenové rozpätie
0,4032 € - 0,2592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 1,1/4 in Modrá LLDPE

20592219

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,2183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 1.1/2 in Modrá LLDPE

20592226

Cenové rozpätie
0,3788 € - 0,2435 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 2 in Modrá LLDPE

20592240

Cenové rozpätie
0,4025 € - 0,2587 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 3.1/2 in Modrá LLDPE

20592295

Cenové rozpätie
0,5923 € - 0,3808 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    88.9 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 1/2 in Červená LLDPE

20592325

Cenové rozpätie
0,1656 € - 0,1064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 3/4 in Červená LLDPE

20592332

Cenové rozpätie
0,2732 € - 0,1756 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 3/4 in Modrá LLDPE

20592189

Cenové rozpätie
0,27 € - 0,1736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 1,1/2 in Modrá LLDPE

20592233

Cenové rozpätie
0,3297 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 4 in Modrá LLDPE

20592301

Cenové rozpätie
0,6048 € - 0,3888 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    101.6 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 1 in Červená LLDPE

20592349

Cenové rozpätie
0,2976 € - 0,1913 €

Úroveň zásob
560 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 2 in Červená LLDPE

20592370

Cenové rozpätie
0,4561 € - 0,2932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4
Chránič prírub SAE 1.1/2 in Červená LLDPE

20592363

Cenové rozpätie
0,3999 € - 0,2571 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    4