Menu Hľadať

Tlačná pružina 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 17.53 mm | 0.69 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 0.54 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nový kód produktu:

10425121

Starý kód produktu:

1217055

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 1,4223 €
150 - 299 1,354 €
300 + 1,3108 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

42,67 €

30 x 1,4223 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás