Menu Hľadať

Tlačná pružina 6.1 mm 35.05 mm 5.95 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 35.05 mm | 1.38 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 5.95 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nový kód produktu:

10437612

Starý kód produktu:

1217077

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 1,4511 €
150 - 299 1,3762 €
300 + 1,3317 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

43,53 €

30 x 1,4511 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás