Menu Hľadať

Tlačná pružina 9.1 mm 14.22 mm 1.44 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 14.22 mm | 0.56 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 1.44 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nový kód produktu:

10420973

Starý kód produktu:

1217084

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 1,506 €
150 - 299 1,4223 €
300 + 1,3833 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

45,18 €

30 x 1,506 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás