Menu Hľadať

Tlačná pružina 12.2 mm 31.75 mm 7.88 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 31.75 mm | 1.25 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 7.88 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nový kód produktu:

10234235

Starý kód produktu:

1217138

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 1,6175 €
150 - 299 1,5199 €
300 + 1,478 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

48,53 €

30 x 1,6175 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás