Menu Hľadať

Tlačná pružina 15.2 mm 88.9 mm 5.11 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 88.9 mm | 3.5 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 5.11 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nový kód produktu:

10438206

Starý kód produktu:

1217175

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 2,3845 €
150 - 299 2,245 €
300 + 2,1893 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

71,54 €

30 x 2,3845 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás