Menu Hľadať

Tlačná pružina 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 57.15 mm long, with a 15.24 mm outside diameter and 0.76 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Nový kód produktu:

10437308

Starý kód produktu:

1217328

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 1,9661 €
150 - 299 1,8825 €
300 + 1,8127 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

58,98 €

30 x 1,9661 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás