Menu Hľadať

Kónická pružina 9.1 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.83 Nmm

Táto kónická tlačná pružina je mechanická pružina vyrobená z nehrdzavejúcej ocele typu 302 so štandardnou povrchovou úpravou pasivovanou podľa ASTM A967. Tlačná pružina v tvare kužeľa je konštruovaná tak, aby zabezpečovala takmer stálu tuhosť pružiny a dĺžku stlačenej pružiny nižšiu ako u bežnej pružiny. Pružina má pravý smer špirály so štvorcovými koncami, nie uzemnenými.
Nový kód produktu:

10412961

Starý kód produktu:

1217927

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 2,7192 €
100 - 199 2,5658 €
200 + 2,496 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

54,38 €

20 x 2,7192 €

Užitočné informácie

Dokumenty