Menu Hľadať

Kónická pružina 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.20 Nmm

Táto kónická tlačná pružina je mechanická pružina vyrobená z nehrdzavejúcej ocele typu 302 so štandardnou povrchovou úpravou pasivovanou podľa ASTM A967. Tlačná pružina v tvare kužeľa je konštruovaná tak, aby zabezpečovala takmer stálu tuhosť pružiny a dĺžku stlačenej pružiny nižšiu ako u bežnej pružiny. Pružina má pravý smer špirály so štvorcovými koncami, nie uzemnenými.
Nový kód produktu:

10635025

Starý kód produktu:

1217937

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 3,2083 €
100 - 199 3,0399 €
200 + 2,9562 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

64,17 €

20 x 3,2083 €

Užitočné informácie

Dokumenty