Menu Hľadať

Diamantové vrúbkované gombíky - závitová vložka / závitový čap

Na sklade

Diamond Knurled Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Veľkosť závitu Všetko
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Kúpiť
2,8426 € - 2,9495 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M6
4,6156 € - 5,1734 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0 mm
M10
3,2244 € - 3,5764 € 1 Na sklade
40.0 mm
M8
5,2431 € - 5,8985 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0 mm
M12
2,721 € - 2,721 € 2 Na sklade
31.0 mm
M6
4,1703 € - 4,4483 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
2,5041 € - 2,761 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
M5
4,2398 € - 4,4065 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M8
Ovládací gombík 40.0 mm M6 PP Čierna

10189085

Cenové rozpätie
2,9495 € - 2,8426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Celková výška
    26.5 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Farba
    Čierna
  • Typ závitu
    Blind Hole
Ovládací gombík 61.0 mm M10 PP Čierna

10189221

Cenové rozpätie
5,1734 € - 4,6156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    61.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Farba
    Čierna
  • Typ závitu
    Blind Hole
Ovládací gombík 40.0 mm M8 PP Čierna

10189092

Cenové rozpätie
3,5764 € - 3,2244 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Celková výška
    26.5 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Farba
    Čierna
  • Typ závitu
    Blind Hole
Ovládací gombík 61.0 mm M12 PP Čierna

10189238

Cenové rozpätie
5,8985 € - 5,2431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    61.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Farba
    Čierna
  • Typ závitu
    Blind Hole
Ovládací gombík 31.0 mm M6 PP Čierna

10189009

Cenové rozpätie
2,721 € - 2,721 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    31.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Farba
    Čierna
  • Typ závitu
    Blind Hole
Ovládací gombík 50.0 mm M10 PP Čierna

10189153

Cenové rozpätie
4,4483 € - 4,1703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Farba
    Čierna
  • Typ závitu
    Blind Hole
Ovládací gombík 31.0 mm M5 PP Čierna

10188996

Cenové rozpätie
2,761 € - 2,5041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    31.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Farba
    Čierna
  • Typ závitu
    Blind Hole
Ovládací gombík 50.0 mm M8 PP Čierna

10189160

Cenové rozpätie
4,4065 € - 4,2398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Farba
    Čierna
  • Typ závitu
    Blind Hole