Menu Hľadať

Diely pre organizéry zvarov optických vlákien

Na sklade

Fibre Splice Trays are stackable to any number, and inter-tray fibre routing is possible through slots along one of the long sides of the tray. Colour coded hinges indicate side of tray to open from. Lid, trays, and hinges are sold separately or in a kit. Flame resistance; UL94 V0 and UL94 HB.

Skupina SR: SROFST

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Celková šírka Celková výška Typ Kúpiť
8,8548 € - 8,8548 € 25 Na sklade
Čierna
Splice Tray Lid
4,6853 € - 4,6853 € 6 Na sklade
Čierna
Splice Tray
0,8812 € - 1,0974 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
Splice Tray Hinge
9,3289 € - 11,4624 € 2 Na sklade
Čierna
Splice Tray
0,8812 € - 1,0974 € 20 Na sklade
Červená
Splice Tray Hinge
12,3548 € - 12,3548 € 10 Na sklade
Čierna
Splice Tray
Organizéry pre optická vlákna 170.0 mm (L) Čierna

10111871

Cenové rozpätie
8,8548 € - 8,8548 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Typ
    Splice Tray Lid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Množstvo v balení
    20
Organizéry pre optická vlákna 132.0 mm (L) Čierna

10312421

Cenové rozpätie
4,6853 € - 4,6853 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Špeciálne funkcie
    So skleným vláknom
  • Typ
    Splice Tray
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Záves optickej kazety Zelená PP, TPE

10111901

Cenové rozpätie
1,0974 € - 0,8812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Typ
    Splice Tray Hinge
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Množstvo v balení
    20
Organizéry pre optická vlákna 170.0 mm (L) Čierna

10111888

Cenové rozpätie
11,4624 € - 9,3289 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Špeciálne funkcie
    So skleným vláknom
  • Typ
    Splice Tray
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Záves optickej kazety Červená PP, TPE

10111918

Cenové rozpätie
1,0974 € - 0,8812 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Typ
    Splice Tray Hinge
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Množstvo v balení
    20
Organizéry pre optická vlákna 170.0 mm (L) Čierna

10111895

Cenové rozpätie
12,3548 € - 12,3548 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Špeciálne funkcie
    So skleným vláknom
  • Typ
    Splice Tray
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0