Menu Hľadať

Pružná podložka 12.2 mm 34.0 mm Chróm-vanádium

Diskové pružiny, vyrobené pod prísnou kontrolou kvality podľa normy DIN 2093, sú určené pre náročné aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť voči únave. Tieto pružinové podložky boli počas výrobného procesu odstránené zo sady.
Nový kód produktu:

10629352

Starý kód produktu:

1218110

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,6445 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

64,45 €

100 x 0,6445 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 12.2 mm
Vonkajší priemer 34.0 mm
Výška ramena 2.5 mm
Hrúbka 1.5 mm
Zaťaženie pri minimálnom vychýlení 2312.00 N
Zaťaženie pri maximálnom vychýlení 3127.0 N
Zaťažená výška 1.8 mm
Materiál Chróm-vanádium
Štandardné DIN
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás