Menu Hľadať

Disky samolepiace - priehľadné

Na sklade

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Farba: Priehľadná Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Odnímateľnosť Celkové rozmery Kúpiť
28,327 € - 33,0798 € Požiadajte o dodací termin tu
Odnímateľné
28,327 € - 33,0798 € Požiadajte o dodací termin tu
Odnímateľné
27,8605 € - 33,0798 € Požiadajte o dodací termin tu
Odnímateľné
27,8605 € - 33,0798 € 7 Na sklade
Permanentné
28,327 € - 33,0798 € 2 Na sklade
Permanentné
33,0798 € - 33,0798 € Požiadajte o dodací termin tu
Permanentné
33,0798 € - 33,0798 € 24 Na sklade
Permanentné
28,327 € - 33,0798 € 15 Na sklade
Permanentné
Tesniaci disk Odnímateľné

10390696

Cenové rozpätie
33,0798 € - 28,327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Formát
    Na kotúči
  • Odnímateľnosť
    Odnímateľné
  • Množstvo
    2000
  • Commodity Code
    3919108025
Tesniaci disk Permanentné

10390702

Cenové rozpätie
33,0798 € - 28,327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Formát
    Na kotúči
  • Odnímateľnosť
    Odnímateľné
  • Množstvo
    2000
  • Price per piece incl VAT
    30.4746 GBP
Tesniaci disk;Odnímateľné

10390672

Cenové rozpätie
33,0798 € - 27,8605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Formát
    Na kotúči
  • Odnímateľnosť
    Odnímateľné
  • Množstvo
    2000
  • Price per piece incl VAT
    30.4746 GBP
Samolepiaci disk Permanent 18.0 mm Priehľadná

10390689

Cenové rozpätie
33,0798 € - 27,8605 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Formát
    Na kotúči
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Množstvo
    2000
  • Commodity Code
    3919108025
Tesniaci disk Perforované Odnímateľné

10390719

Cenové rozpätie
33,0798 € - 28,327 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Formát
    Na kotúči
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Množstvo
    2000
  • Commodity Code
    3919108025
Samolepiaci disk Permanent Perforované 34.0 mm Priehľadná

10390740

Cenové rozpätie
33,0798 € - 33,0798 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Formát
    Na kotúči
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Množstvo
    2000
  • Commodity Code
    3919108025
Samolepiaci disk Permanent 34.0 mm Priehľadná

10390733

Cenové rozpätie
33,0798 € - 33,0798 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Formát
    Na kotúči
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Množstvo
    2000
  • Price per piece incl VAT
    30.4746 GBP
Tesniaci disk Trvale perforované

10390726

Cenové rozpätie
33,0798 € - 28,327 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Formát
    Na kotúči
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Množstvo
    2000
  • Commodity Code
    3919108025