Menu Hľadať

Upínacia doska 17.0 mm 6.0 mm ABS Čierna

This sign stand off is manufactured from black ABS and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Nový kód produktu:

10127087

Starý kód produktu:

165001011419

350 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,7709 €
250 - 999 1,1573 €
1000 + 0,9021 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

88,55 €

50 x 1,7709 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Plný materiál Akrylonitrilbutadiénstyrén
Typ Cylinder
Priemer hlavy 17.0 mm
Veľkosť odstupu 6.0 mm
Priemer otvoru závitovej rozpierky 10.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás