Menu Hľadať

Upínacia doska 17.0 mm 6.0 mm ABS Biela

This sign stand off is manufactured from white ABS and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Nový kód produktu:

10127094

Starý kód produktu:

165001016419

210 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,6175 €
250 - 999 1,0528 €
1000 + 0,8185 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

80,88 €

50 x 1,6175 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Plný materiál Akrylonitrilbutadiénstyrén
Typ Cylinder
Priemer hlavy 17.0 mm
Veľkosť odstupu 6.0 mm
Priemer otvoru závitovej rozpierky 10.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás