Menu Hľadať

Upínacia doska 10.0 mm 18.0 mm ABS Šedá

This sign stand off is manufactured from grey ABS and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Nový kód produktu:

10127131

Starý kód produktu:

165002033819

360 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,3442 €
250 - 999 0,8827 €
1000 + 0,686 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

67,21 €

50 x 1,3442 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Plný materiál Akrylonitrilbutadiénstyrén
Typ Head
Priemer hlavy 18.0 mm
Veľkosť odstupu 6.0 mm
Priemer otvoru závitovej rozpierky 10.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás