Menu Hľadať

Upínacia doska 13.0 mm 13.0 mm Hliník Strieborná farba

Tento hliníkový stojan má saténový povrch a je určený na montáž plagátov alebo označení zasadených do sklenených alebo akrylových panelov.
Nový kód produktu:

10388846

Starý kód produktu:

493071

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 5,1245 €
100 + 2,6494 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

51,25 €

10 x 5,1245 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Dokončiť Saténovo-strieborná
Plný materiál Hliník
Typ 1
Priemer hlavy 13.0 mm
Veľkosť odstupu 13.0 mm
Priemer otvoru závitovej rozpierky 8.0 mm
Commodity Code 7616991099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás