Menu Hľadať

Upínacia doska 13.0 mm 19.0 mm Hliník Čierna

Tento stojan z čierneho hliníka je určený na montáž plagátov alebo označení zasadených do sklenených alebo akrylových panelov.
Nový kód produktu:

10388853

Starý kód produktu:

493072

17 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 6,0909 €
100 + 3,1235 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

60,91 €

10 x 6,0909 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Hliník
Typ 1
Priemer hlavy 13.0 mm
Veľkosť odstupu 19.0 mm
Priemer otvoru závitovej rozpierky 8.0 mm
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás