Menu Hľadať

Pochrómované Hliník Dištančný držiak 13.0 mm 19.0 mm

Tento hliníkový stojan má chrómovaný povrch a je určený na montáž plagátov alebo označení zasadených do sklenených alebo akrylových panelov.
Nový kód produktu:

10388860

Starý kód produktu:

493073

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 3,3745 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

337,45 €

100 x 3,3745 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Pochrómované
Dokončiť Pochrómované
Plný materiál Hliník
Typ 1
Priemer hlavy 13.0 mm
Veľkosť odstupu 19.0 mm
Priemer otvoru závitovej rozpierky 8.0 mm
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás