Menu Hľadať

Upínacia doska 19.0 mm 25.0 mm Hliník Pochrómované

Tento hliníkový stojan má chrómovaný povrch a je určený na montáž plagátov alebo označení zasadených do sklenených alebo akrylových panelov.
Nový kód produktu:

10388921

Starý kód produktu:

493081

52 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
6 - 59 11,3034 €
60 + 5,773 €
Množstvo v balení: 60

Objednávka v násobkoch 6

Celková cena:

67,82 €

6 x 11,3034 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Pochrómované
Dokončiť Pochrómované
Plný materiál Hliník
Typ 1
Priemer hlavy 19.0 mm
Veľkosť odstupu 25.0 mm
Priemer otvoru závitovej rozpierky 9.5 mm
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás