Menu Hľadať

Upínacia doska 25.0 mm 19.0 mm Hliník Čierna

Tento stojan z čierneho hliníka je určený na montáž plagátov alebo označení zasadených do sklenených alebo akrylových panelov.
Nový kód produktu:

10388945

Starý kód produktu:

493084

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
4 - 39 11,3034 €
40 + 5,773 €
Množstvo v balení: 40

Objednávka v násobkoch 4

Celková cena:

45,21 €

4 x 11,3034 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Hliník
Typ 1
Priemer hlavy 25.0 mm
Veľkosť odstupu 19.0 mm
Priemer otvoru závitovej rozpierky 9.5 mm
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás