Menu Hľadať

Upínacia doska 13.0 mm 25.0 mm Mosadz Strieborná farba

Tento mosadzný stoj má saténovo chrómovaný povrch a je určený na montáž plagátov alebo označení zasadených do sklenených alebo akrylových panelov.
Nový kód produktu:

10389058

Starý kód produktu:

493097

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 11,7426 €
100 + 6,024 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

117,43 €

10 x 11,7426 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Dokončiť Saténovo-strieborná
Plný materiál Mosadz
Typ 5 - Roztiahnuteľné
Priemer hlavy 13.0 mm
Veľkosť odstupu 25.0 mm
Priemer otvoru závitovej rozpierky 8.0 mm
Commodity Code 7407219000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás