Menu Hľadať

Upínacia doska 19.0 mm 25.0 mm Mosadz Pochrómované

Tento mosadzný stoj má leštený chrómovaný povrch a je určený na montáž plagátov alebo označení zasadených do sklenených alebo akrylových panelov.
Nový kód produktu:

10389102

Starý kód produktu:

493102

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 59 18,80 €
60 + 9,6496 €
Množstvo v balení: 60

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

18,80 €

1 x 18,80 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Pochrómované
Dokončiť Pochrómované
Plný materiál Mosadz
Typ 5 - Roztiahnuteľné
Priemer hlavy 19.0 mm
Veľkosť odstupu 25.0 mm
Priemer otvoru závitovej rozpierky 9.5 mm
Commodity Code 7407219000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás