Menu Hľadať

Upínacia doska 25.0 mm 50.0 mm Mosadz Strieborná farba

Tento mosadzný stoj má saténovo chrómovaný povrch a je určený na montáž plagátov alebo označení zasadených do sklenených alebo akrylových panelov.
Nový kód produktu:

10389195

Starý kód produktu:

493111

28 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 + 20,6797 €
Množstvo v balení: 40

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

827,19 €

40 x 20,6797 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Dokončiť Saténovo-strieborná
Plný materiál Mosadz
Typ Profilové
Priemer hlavy 25.0 mm
Veľkosť odstupu 50.0 mm
Priemer otvoru závitovej rozpierky 9.5 mm
Commodity Code 7419809099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás