Menu Hľadať

Upínacia doska 16.0 mm 23.0 mm Mosadz Pochrómované

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from polished chrome-plated brass.
Nový kód produktu:

10389287

Starý kód produktu:

493120

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 59 16,4573 €
60 + 8,4225 €
Množstvo v balení: 60

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

16,46 €

1 x 16,4573 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Pochrómované
Dokončiť Pochrómované
Plný materiál Mosadz
Typ 3
Priemer hlavy 16.0 mm
Veľkosť odstupu 23.0 mm
Priemer otvoru závitovej rozpierky 8.0 mm
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás