Menu Hľadať

Golierová svorka Zatlačením 12.0 mm 22.0 mm PA Čierna

Táto dištančná káblová príchytka má plochú stranu určenú pre aplikácie s obmedzeným priestorom, kde je potrebné viesť káble v blízkosti panelov. Má vypuklú základňu, ktorá poskytuje extra stabilitu. Táto svorka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10024553

Starý kód produktu:

SCCB-5-01BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,6511 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

651,10 €

1000 x 0,6511 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Spôsob montáže Zatlačením
Maximálny priemer kompatibilného kábla 22.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.5 - 7.0 mm
Hrúbka steny 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 12.0 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Materiál PA
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás