Menu Hľadať

Golierová svorka Zatlačením 30.0 mm 22.0 mm PA Prírodná

Táto dištančná káblová príchytka má plochú stranu určenú pre aplikácie s obmedzeným priestorom, kde je potrebné viesť káble v blízkosti panelov. Má vypuklú základňu, ktorá poskytuje extra stabilitu. Táto svorka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10024577

Starý kód produktu:

SCCB-6-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,297 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

148,50 €

500 x 0,297 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Spôsob montáže Zatlačením
Maximálny priemer kompatibilného kábla 22.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.5 - 7.0 mm
Hrúbka steny 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 30.0 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Materiál PA
Farba Natural

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás