Menu Hľadať

Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm 4.8 mm PA Prírodná

Táto dištančná príchytka so zámkom je vyrobená z prírodného polyamidu, ide o typ 1.
Nový kód produktu:

10025741

Starý kód produktu:

SLCS-250-16-01

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1882 €
5000 + 0,1534 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

188,20 €

1000 x 0,1882 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Spôsob montáže Zatlačením
Maximálny priemer kompatibilného kábla 4.8 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 4.8 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Spacer Height 25.4 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Materiál PA
Farba Natural

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás