Menu Hľadať

Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm 8.9 mm PA Prírodná

This locking standoff cable harness keeps wires in place away from panels or boards. This keeps spaces clean and uncluttered as well as protecting sensitive electronics from interference. This harness is manufactured from material rated UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10026120

Starý kód produktu:

SLCSE-370-3-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1346 €
5000 - 9999 0,1319 €
10000 + 0,1291 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

134,60 €

1000 x 0,1346 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Spôsob montáže Zatlačením
Maximálny priemer kompatibilného kábla 8.9 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 4.8 mm
Hrúbka steny 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 110 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Materiál PA
Farba Natural

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás