Menu Hľadať

Golierová svorka Clip On 25.4 mm 17.5 mm PA Prírodná

Túto káblovú svorku možno zatlačiť do vašej PCB alebo elektrickej zostavy. Užitočné na vedenie drôtov alebo káblových zväzkov v aplikácii.
Nový kód produktu:

10638613

Starý kód produktu:

SLCSE-750-16-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2979 €
5000 + 0,2434 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

297,90 €

1000 x 0,2979 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Spôsob montáže Zatlačením
Maximálny priemer kompatibilného kábla 17.5 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 4.8 mm
Hrúbka steny 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 25.4 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 110 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Materiál PA
Farba Natural

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás