Menu Hľadať

Golierová svorka Zatlačením 31.8 mm 13.6 mm PA Prírodná

Táto dištančná príchytka pre káblové zväzky je vyrobená z prírodného polyamidu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10025550

Starý kód produktu:

SHK-20-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2133 €
5000 + 0,1757 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

213,30 €

1000 x 0,2133 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 13.6 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 2.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Spacer Height 31.8 mm
Vnútorná výška 13.7 mm
Vnútorná šírka 13.7 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Natural
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Dĺžka základne 14.3 mm
Dĺžka rozpierky 31.8 mm
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás