10025567
SHK-6-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 11999 | 0,2133 € |
12000 + | 0,1743 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 13.7 mm |
---|---|
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.539 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.079 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 4.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.157 in |
Spacer Height | 9.5 mm |
Spacer Height | 0.374 in |
Vnútorná výška | 13.7 mm |
Vnútorná výška | 0.539 in |
Vnútorná šírka | 13.7 mm |
Vnútorná šírka | 0.539 in |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Nastaviteľnosť | Pevná |
Farba | Natural |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Dĺžka základne | 14.3 mm |
Dĺžka základne | 0.563 in |
Dĺžka rozpierky | 9.5 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.374 in |
Plný materiál | Polyamid |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.