10025147
SHK-J1-18M-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1219 € |
5000 - 9999 | 0,1196 € |
10000 + | 0,1171 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 13.3 mm |
---|---|
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.524 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.6 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.063 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 4.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.157 in |
Spacer Height | 18.0 mm |
Spacer Height | 0.709 in |
Vnútorná výška | 13.7 mm |
Vnútorná výška | 0.539 in |
Vnútorná šírka | 13.7 mm |
Vnútorná šírka | 0.539 in |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Nastaviteľnosť | Pevná |
Farba | Natural |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 110 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 230 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Dĺžka základne | 8.3 mm |
Dĺžka základne | 0.327 in |
Dĺžka rozpierky | 18.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.709 in |
Plný materiál | Polyamid |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.