Menu Hľadať

Golierová svorka Zatlačením 26.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

Dištančná príchytka pre káblové zväzky udržuje drôty na mieste ďalej od panelov alebo dosiek. Udržuje priestory čisté a prehľadné a chráni citlivú elektroniku pred rušením. Tieto káblové zväzky sa vyrábajú z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10025444

Starý kód produktu:

SHK-J2-26M-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0955 €
5000 - 9999 0,0935 €
10000 - 24999 0,0917 €
25000 + 0,0897 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

95,50 €

1000 x 0,0955 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 13.3 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.6 mm
Kompatibilný priemer otvoru 5.5 mm
Spacer Height 26.0 mm
Vnútorná výška 13.7 mm
Vnútorná šírka 13.7 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Natural
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Dĺžka základne 7.8 mm
Dĺžka rozpierky 26.0 mm
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás